Referencia del componente
Carga y descarga de una máquina
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
          Task & Solution
        
Dos GPD5000 en robot Fanuc para carga y descarga
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 Protegido contra corrosión Protegido contra corrosión
 Detector magnético Detector magnético
 Steel Linear Guide Steel Linear Guide
      Componentes estándar montados